text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

FB/F11/180SEK.

产品物料号: 326611
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 180 s/10 kOhm,通过旋钮设置时间 , IP66 保护类型。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

 
允许/不允许凝结 不允许  
净重 20  g
总重 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85333100  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548017731  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27379106  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC002586  
卷宗 0.672