有功功率监控装置用于测量和监控
电气负载的有功功率,
通过显示器设定的限制值可保存到芯片卡,继电器输出: 2个
切换触点,模拟输出:4 - 20 mA和0 - 10 V DC
工作电压:24 - 240 V AC/DC,测量电压:100 - ...
- 从这里返回主页
- 控制技术
- 监控继电器/监控设备
- PMDsigma - 监控继电器
- 传感技术 (888)
- 控制技术 (546)
- 小型控制器 PNOZmulti (239)
- 控制器 (331)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (531)
- 网络 (33)
- 操作和检测 (172)
- 软件 (14)
- 连接技术 (300)
过滤
连接端子
过电压等级
安装位置
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
宽度尺寸 (mm)
间隙与爬电距离污染程度规范
功率消耗DC (W)
以摄氏度一表示的环境温度 (°C)
Approval
端子样式
PMDsigma - 监控继电器
找到 4 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
有功功率监控器, Sigma 外壳,用于监控
欠载和过载,可通过显示屏设置限值,可存储
在芯片卡上,继电器输出:2 个转换触点,模拟输出:电流 4
- 20 mA 和 0 - 10 V DC ,工作电压:24 - 240 V AC/DC,
...
无库存
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
绝缘监测器, Sigma 外壳,用于监测
电隔离网络中的绝缘,可通过显示屏设置限值
,可存储在芯片卡上,继电器输出:2
个开关触点,工作电压:24 - 240 V AC/DC,弹簧端子。 ...
无库存
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
绝缘监测器, Sigma 外壳,用于监测
电隔离网络中的绝缘,可通过显示屏设置限值
,可存储在芯片卡上,继电器输出:2
个开关触点,工作电压:24 - 240 V AC/DC,螺丝端子. ...
无库存
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价