关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ s50 C
产品物料号: 751500
PNOZsigma制动控制和监测装置,安全制动符合
PL e和SIL 3标准,UB = 24 V DC,2x 5 A,显示操作按压和转动,
插入式弹簧端子,电感性负载安全控制
(例如阀门,机械抱闸)。
请注意,外壳的颜色已经暂时改变。这不会对功能产生不利影响。
更多信息可在 Sales Information – 229402 .
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 系统电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 18 W |
设备断路器 U1 | 4 A ,自动电压 24 VDC ,特性 B/C |
电势隔离U1 | 否 |
U2的用途 | SC输出(双极)的电源 |
供电电压2 (V) | 2448 - 48 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | -10 %/+20 % |
电势隔离U2 | 是 |
输入
输入的数量 | 8 |
安全半导体输出数量 | 4 |
标准半导体输出数量 | 4 |
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
半导体输出
半导体输出数量 | 0 |
SC输出1p.短路保护 | 是 |
潜在隔离半导体输出 | 否 |
可以用单极输出切换的负载类型 |
电阻式
感应式 电容式 |
半导体输出2极
2号引脚SC输出 | 2 |
降低电压的输出电压公差 | -10 %/+10 % |
SC输出2p. 短路保护 | 是 |
电压输出
电源输出的电压 | 24 V DC |
电源输出短路保护 | 是 |
电压输出电势隔离 | 否 |
测试时钟输出
测试脉冲输出数量 | 2 |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60664-1 |
过电压等级 | 三 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
时代
允许的通风时间 | 30 ms ...4000 ms |
接合时间,关闭速度快 | 30 ms ...4000 ms |
接合时间,关闭速度慢 | 30 ms ...4000 ms |
配置过激励时间 | 100 ms ...2500 ms |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | 双极SCO与系统电压 |
电位隔离类型1 | 基础绝缘 |
机械数据
安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 | 弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 100 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
净重 | 257 g |
总重 | 276 g |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548066012 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
卷宗 | 0.6 |