text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix

产品物料号: 777580
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O t-d , (t = 0.5 s) , UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm可插拔 螺丝式端子,触点块用于触点扩展,连接 安全相关的控制元件。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 2.5  W
输入的数量 1  
半导体输出数量 0  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
安全触点:AC,符合UL标准 250 VAC G.U.(相同极性)  
安全触点:导向器负载 B300, R300  
继电器触点材料 AgCuNi  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
Tv的允许公差 -50 %/+50 %  
安装位置 任意  
壳体材料下部  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
净重 185  g
总重 195  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548009385  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
卷宗 0.27  
 

可选的配件

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
一套备用插入式螺钉端子组,PU=1件P1和1 件P2。