text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t

产品物料号: 787510
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 4.5  W
输入的数量 2  
半导体输出数量 0  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  
AC1安全控制最大电流 8  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 8  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 5  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC G. P.  
安全触点:导向器负载 C300,R300  
继电器触点材料 AgSnO2  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 unzulässig  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
可选次数 6  
20  
30  
4  
15  
25  
0.1  
1  
0.5  
2  
10  
8  
Tv的允许公差 -15 %/+15 % +50 ms  
重复精度 2 %  
安装位置 任意  
壳体材料下部  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质 PPO UL 94 V1  
连接端子 弹簧加载端子  
端子样式 可插拔  
高度尺寸 101  mm
宽度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
净重 370  g
总重 380  g
 
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548008265  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
卷宗 0.605  
 

可选的配件

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
一套备用的插入式弹簧接线端子,PU=1件P3和1件P4。