关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 230 V |
电源电压类型U1 | AC |
功率消耗AC | 6 VA |
最大设备断路器 | 最大导线截面积 |
双手装置的类型标准 | |
双手装置的类型 | III C |
输入
输入的数量 | 2 |
半导体输出
半导体输出数量 | 2 |
外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -15 %/+10 % |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 V |
AC1安全控制最大电流 | 5 A |
DC1安全控制电压 | 24 V |
DC1安全控制最大电流 | 5 A |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 V |
AC15安全控制最大电流 | 2.5 A |
DC13安全控制电压 | 24 V |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G. P. |
安全触点:导向器负载 | C300,R300 |
继电器触点材料 | AgSnO2 |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 固定式 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 10 AWG |
高度尺寸 | 87 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 380 g |
总重 | 390 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548011265 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371821 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
卷宗 | 0.545 |
可选的配件
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.