PSSu ,设备,保护类型 IP67 ,控制系统 PSSu PLC ,故障保护, PL e ,
SIL CL 3 , 2 个 M12 端口, SafetyNET p RTFN , Modbus/TCP ,原始 UDP,原始 TCP ,
以太 ...
- 传感技术 (888)
- 控制技术 (546)
- 小型控制器 PNOZmulti (239)
- 控制器 (331)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (531)
- 网络 (33)
- 操作和检测 (172)
- 软件 (14)
- 连接技术 (300)
过滤
连接端子
适用范围
过电压等级
测试脉冲输出数量
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
宽度尺寸 (mm)
间隙与爬电距离污染程度规范
功率消耗DC (W)
以摄氏度一表示的环境温度 (°C)
Approval
端子样式

找到 1 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价