关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"314190","name":"PSSu E F PS-T","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
适用范围 | 标准/故障安全 |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 9 W |
U2的用途 | 外围电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | -30 %/+25 % |
UINT1和U2之间的电势隔离 | |
U1和U2之间的电势隔离 | |
UINT1的用途 | 内部系统电压 |
UINT1的公差 | -2 %/+3 % |
最大连续操作电流UINT1 | 1.5 A |
UINT1电源中断时间的标准 | EN 61131-2 |
UINT1短路保护 | 是 |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 70 °C |
UL认证允许的环境温度 | 0 ...60 °C |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 |
简单地说 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
宽带噪声至 | EN 60068-2-64 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 150 m/s² |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 25 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳材料编码 | PA |
端子样式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 76 mm |
宽度尺寸 | 12.6 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
净重 | 40 g |
总重 | 49 g |
编码元件的名称 | B |
编码元件的颜色 | 黄色 |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548049107 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242611 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC002583 |
卷宗 | 0.049 |
可选的配件
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架,
不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
可重新密封塑料袋中,带标记标签。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架,
带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
带标记标签的可重新密封塑料袋中。
必选的操作配件
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块
电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 1 排,
4 个连接级别, 8 个接线端子,螺钉连接,以满足更高
的环境要求。仅在系统环境 A 中作为头部模块后的第一个模块以及远程站 PSSuXRF-T 之后使用
!
PSSu BS-R 1/8 C-T
314653
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块
电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 1 排,
4 个连接级别, 8 个端子,弹簧加载连接,满足更高
的环境要求。只能刷新电源电压并
形成电源组!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块
电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 1 排,
4 个连接级别, 8 个端子,弹簧加载连接,满足更高
的环境要求。仅在系统环境 A 中作为头部模块后的第一个模块以及远程站 PSSuXRF-T 之后使用
!
PSSu BS-R 1/8 S-T
314652
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块
电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 1 排,
4 个连接级别, 8 个接线端子,螺钉连接,以满足更高
的环境要求。只能刷新电源电压并
形成电源组!