text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 17 个产品
PNOZ mi1p 8 input
773400
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,8个数字量输入。

根据要求
PNOZ ma1p 2 Analog Input
773812
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,2个模拟量输入, - 10.24 - 10.23 V,双极,差分输入,13位分辨率,0 - 25.59 mA,双极,差分输入,12位分辨率, 范围监控,阈值监控。 ...

根据要求
PNOZ mo1p 4 so
773500
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,4个数字输出, 半导体,2 A,单极,正开关。

根据要求
PNOZ mo2p 2n/o
773520
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障保护,2个安全 继电器输出。

根据要求
PNOZ mo3p 2so
773510
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,2个数字输出, 半导体,2 A,单极。

根据要求
PNOZ mo4p 4n/o
773536
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,4个数字输出, 继电器触点,6 A,N/O,无源,强制断开。

根据要求
PNOZ mo5p 4 n/o burner
773534
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,4个数字输出, 继电器触点,6 A,N/O,无源,强制断开, 多元化,适合燃炉应用。 ...

根据要求
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
773800
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全, 2根轴运动监控,2个增量式编码器,差分输入,Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45孔式连接器,8针,适配器电缆作为附件,4个 接近开关,类型pnp。 ...

根据要求
PNOZ ms2p
773810
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全, 2根轴运动监控,2个增量式编码器,差分输入,Sin/Cos,TTL(RS422), HTL (24 V),RJ45孔式连接器,8针,适配器电缆作为附件,4个 接近开关,类型pnp。 ...

根据要求
PNOZms2p HTL
773815
PNOZmulti Classic ,扩展模块,故障保护, 2 轴安全监控, HTL。

根据要求
PNOZ ms2p TTL
773816
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全, 2根轴运动监控,2个增量式编码器,差分输入,Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45孔式连接器,8针,适配器电缆作为附件,4个 接近开关,类型pnp。 ...

根据要求
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
773820
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全, 2根轴运动监控,2个增量式编码器,差分输入,Sin/Cos,TTL(RS422), HTL (24 V),RJ45孔式连接器,8针,适配器电缆作为附件。 ...

根据要求
PNOZ ms3p HTL
773825
PNOZmulti Classic ,扩展模块,故障保护, 2 轴安全监控, HTL。

根据要求
PNOZ ms3p TTL
773826
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全, 2根轴运动监控,2个增量式编码器,差分输入,Sin/Cos,TTL(RS422), RJ45孔式连接器,8针,适配器电缆作为附件。 ...

根据要求
PNOZ ms4p speedcontrol
773830
PNOZmulti Classic ,扩展模块,故障保护, 1 轴的安全监控。

根据要求
PNOZ ml1p safe link 24VDC
773540
PNOZmulti Classic,连接模块,故障安全,2个 基础单元之间的连接,点对点,32位虚拟输入,32位 虚拟输出。

根据要求
PNOZ ml2p safe link PDP
773602
PNOZmulti Classic,连接模块,故障安全,面向4个 分布式PDP67设备的连接,基于CAN,串联,供电电流4 A。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途