text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ MSI1AP ADAPTER SI/HE 25/25 1,5M

产品物料号: 773876
适用于 Siemens / Heidenhain 编码器的 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p 适配器, 25针, 1.5 米,电缆出口左侧。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval cULus Listed  
 
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 60  °C
允许/不允许凝结 不允许  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
连接器 类型 1 25-pin D-Sub male connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 25针D-Sub母头  
类型2连接器形状 直型  
接插件类型3 8针RJ45针式连接器  
类型3连接器形状 直型  
固定螺钉 UNC 4-40  
外壳材料连接器 3 PBT  
触点材料 1 AU  
触点材料 2 AU  
触点材料 3 AU  
针脚材料 铜合金  
插口材料 铜合金  
电缆长度 1.5  m
电缆长度 K1 的公差 +/- 0.15 m  
彩色电缆绝缘层 1 绿色,类似于 RAL6018  
外壳颜色 黑色RAL 9005  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 8 x Ø  
最大外径电缆K1 6  mm
导体截面积 0.14  mm²
电缆横截面AWG K1 26  
屏蔽K1 是  
导体数量 8  
电缆K1的认证 UL AWM-Style 20233  
连接器1的认证 UL94 V-0  
连接器2的认证 UL94 V-0  
连接器3的认证 UL94 V-0  
外壳材料 TPE-SEBS UL 94 HB  
高度尺寸 38  mm
宽度尺寸 54.5  mm
深度尺寸 16  mm
净重 131  g
总重 149  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548052640  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060313  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
卷宗 0