关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"772123","name":"PNOZ m EF EtherCAT FSOE","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 3 W |
设备断路器 U1 | 6 A ,自动,特性 B |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 |
弹簧加载端子
螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 115 mm |
净重 | 115 g |
总重 | 130 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548097078 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242208 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001423 |
卷宗 | 0 |