关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
适用范围 | 故障安全 |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 系统电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
设备断路器 U1 |
6 A ,自动,特性 B |
U2的用途 | SC输出的电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | |
电势隔离U2 | 是 |
允许的负载 |
电阻式
电感式 电容式 |
可配置的输入/输出
可配置 I/O的数量 | 8 |
可配置的I/O电势隔离 | 否 |
非安全相关半导体输出的短路保护 | 是 |
在 "1 "信号下,非安全相关的半导体输出上存在电压 | UB - 2 V在0.1 A |
输入
数字输入数量 | 12 |
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
半导体输出
半导体输出之间的潜在隔离 | 是 |
半导体输出短路保护 | 是 |
测试时钟输出
测试脉冲输出数量 | 4 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | SC输出和系统电压 |
电位隔离类型1 | 基础绝缘 |
机械数据
安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) |
|
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 |
弹簧加载端子
螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
净重 | 220 g |
总重 | 230 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548103632 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242207 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC000236 |
卷宗 | 0 |