text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit

产品物料号: 570600
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,8针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器的传感器

单元

可以提供的已有库存

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 低  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
应答器编码 编码  
适合串联 是  
单元类型 单位  
 
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 7.2  
输入的数量 3  
输入的直流电压 24 V DC  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 1  
半导体输出短路保护 是  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -25  
55  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
EMC 达到标准 ... EN 55011: 等级 A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳  
磁体导通保持力 1000  
最大垂直偏移 5 mm  
最大角度偏移 2,5 deg  
类型1执行机构 PSEN sl-1.0 1.1  
传感器可以嵌入式安装 是,黄色安装指南  
连接类型 M12,8针公头  
电缆线路 LiYY 8 x 0.25 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
锚固板材料 镀镍钢  
底板材料 耐蚀铝合金,硬制阳极处理  
执行机构材质 耐蚀铝合金,硬制阳极处理  
高度尺寸 172  
宽度尺寸 45  
深度尺寸 44  
净重 1720  
总重 1780  
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548057386  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272603  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002593  
卷宗 0  
 

可选的配件

PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
电缆,带 T 型公头连接器的 Y 型适配器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 , 评估设备) , 8 针, M12 母头连接器 (X1 ,传感器) 上的 A 编码, 8 引脚, A 编码和 M8 母头连接器 (X3 ,信号输出 /Lock_Unlock) , 黑色,直向, 4 引脚, A 编码, PUR , 0.25 m , 4× 0.25 mm² ,黑色, 连接 PSENcode 和 PSENLOCK 时断开辅助信号 。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
单向螺钉,单向槽, M5x20 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适合执行器:PSEN CS1.x , PSEN CS2.x , PSEN me1.x AR , PSEN ME2.x , PSEN ME3.x , PSEN ME3.x , PSEN SL.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
机械附加模块,适用于 安全防护锁装置PSENslock和PSENslock2,用作 重新启动联锁,以保护在 机器关闭的危险区域中执行的工作, 可选配最多两个连接至双 屏蔽锁以确保安全性。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
用于摆动门和折叠门的安装支架,适用于 安全防护锁定装置PSENslock和PSENslock2
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
电缆 Y 型适配器 - 带 T 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 , 评估设备) , 8 针, M12 母头连接器 (X1 ,传感器 / 下一个公头连接器) 上的A 型编码 , 8 针, A 型和 M12 母头连接器 (X3 ,传感器) ,黑色,直头, 8 针, A 编码, PUR , 0.25 m , 8× 0.25 mm² ,黄色, 连接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2个用于摆动门的安装支架,适用于 安全防护锁定装置PSENslock和PSENslock2. 传感器和执行器各1个支架。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:5m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
分布式无源分配器用于将PSENcode、PSENslock、以及 PSENini连接到Pilz控制系统,最多4个传感器,保护级别 IP67。

必选的操作配件

PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 弯角型插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 弯角型插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 弯角型插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 弯角型插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m