关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570806","name":"PSEN sg2c-3LBS unit","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
编码级别达到ISO 14119 | gering |
应答器编码 | codiert |
适合串联 | ja |
单元类型 | Unit |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 2 |
输入
输入的数量 | 2 |
U 输入符合 EN 61131-2 类型 2 | 24 V DC |
地区停靠
部分停止按钮的释放类型 | Drehentriegelung |
按钮切换能力达标 | EN 60947-5-1 |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
信号输出数量 | 2 |
半导体输出短路保护 | ja |
钮扣
按钮的触点材料 | AgNi |
按钮切换能力达标 | EN 60947-5-1 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -20 |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30g |
过电压等级 | III |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 | IP54 |
UL外壳类型 | 1 类 |
切换距离
操作距离随温度变化而变化 | +-0,01mm/°C |
机械数据
逃生释放功能可用 | ja |
锁定力,关闭动作 | 1000 |
沿平移方向的保持力 | 2000 |
最大垂直偏移 | +/-2,5 mm |
最大角度偏移 | +/-1,5 deg |
类型1执行机构 | PSEN sg2 actuator |
连接类型 | Federzugklemme steckbar |
电缆线路 | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
外壳上面部分材质 | Kunststoff |
执行机构材质 | Edelstahl |
高度尺寸 | 465 |
宽度尺寸 | 200 |
深度尺寸 | 108 |
净重 | 2570 |
总重 | 2950 |
转发器
操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
6c 7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1% |
CAS号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548079777 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272603 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002593 |
卷宗 | 0 |