text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN ml escape release cordset 1,25m

产品物料号: 570469
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.25m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
 
机械使用寿命类型 3 6050 次循环  
净重 395  g
总重 585  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548094855  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272606  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001487  
卷宗 0