text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN ma1.3p-20/1switch

产品物料号: 526126
磁性安全开关 3 n/o, 8 针 M8 插入式连接器,圆形 M12 设计, IP67 , PU = 1 件,不带执行器,认证( TÜV , EAC , UL , Ecolab 认证)。

单元

可以提供的已有库存

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
编码级别达到ISO 14119 低  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
适合串联 否  
单元类型 传感器  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
切换电压 24  V
以摄氏度一表示的环境温度 -25 - 70  °C
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳  
类型1执行机构 PSEN ma1.3-08  
传感器可以嵌入式安装 是,黄色安装指南  
连接类型 M8,8针公头  
电缆线路 LiY11Y 8 x 0.14 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
深度尺寸 59.1  mm
净重 20  g
总重 35  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548049756  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272402  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002544  
卷宗 0  
 

可选的配件

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
接口PSEN ix1,用于连接和评估多个 安全传感器n/o,n/o,尺寸96 x 48 x 43.5 mm(高 x 宽 x 深), 连接类型弹簧夹持端子。
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:1m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:0.5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
电缆,适配器, IP67 , M12 公头连接器,黑色, 直向, 8 针, M8母头连接器上的 A 编码,黑色,直向, 8 针, A 编码, PUR , 0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色,所有 8 个信号的内部接线 1:1 , 用于连接 PSEN 传感器的转换器。
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m

必选的操作配件

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m

调试的配件

PSEN ma1.3-12/1actuator
PSEN ma1.3-12/1actuator 516130
磁性安全开关执行器,方形设计, IP6K9K , 工作距离 12 mm ,高度设计 20 mm , PU = 1 执行器。
PSEN ma1.3-08/1actuator
PSEN ma1.3-08/1actuator 516120
磁性安全开关执行器,圆柱形设计, M12 , IP6K9K ,工作距离 8 mm , PU = 1 执行器。