关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"506247","name":"PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
编码级别达到ISO 14119 | 低 |
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 | PDDB |
适合串联 | 是 |
单元类型 | 单位 |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
切换电压 | 24 V |
利用类簧片触点 | DC-12 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 120 °C |
UL认证允许的环境温度 | -25 - 105 °C |
气候适宜性标准 | IEC 60068-2-30 |
湿度额定值 | 90 % r.h.40 °C |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 4000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
|
机械数据
类型1执行机构 | PSEN ma1.3-08 VA |
传感器可以嵌入式安装 | 是,黄色安装指南 |
连接类型 | M12,8针公头 |
外壳上面部分材质 | 不锈钢1.4401 |
高度尺寸 | 12 mm |
宽度尺寸 | 12 mm |
深度尺寸 | 61 mm |
净重 | 30 g |
总重 | 40 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548084061 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272402 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002544 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN cable M12-8sf VA 10m
533191
连接线缆,PVC(UL105°C),黄色RAL1003,ECOLAB,适合拖链,
8针,直式插座M12,在明线端,A编码,
螺纹环:不锈钢1.4404,线缆长度:10m
PSEN cable M12-8sf VA 5m
533190
连接线缆,PVC(UL105°C),黄色RAL1003,ECOLAB,适合拖链,
8针,直式插座M12,在明线端,A编码,
螺纹环:不锈钢1.4404,线缆长度:5m
必选的操作配件
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
接口PSEN ix1,用于连接和评估多个
安全传感器n/o,n/o,尺寸96 x 48 x 43.5 mm(高 x 宽 x 深),
连接类型弹簧夹持端子。