text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN opII4F-s-14-030

产品物料号: 632081
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度300 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

单元

可以提供的已有库存

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE类型 4  
Sensor principle Infrared  
受保护域的高度 300  mm
防护等级分辨率 手指  
操作范围 (m) 0.2 - 8  m
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
所用的波长范围 850 nm  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 -25 - 60  °C
湿度额定值 95 % r.h.50 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... IEC 61496-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击标准1规定的安装支架规格 Adv安装架套件  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 40 g  
冲击标准2规定的安装支架规格 Adv安装架套件  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 50 g  
冲击标准3规定的安装支架规格 回转安装件  
保护类型,机壳  
反应时间 7.2  ms
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
最大的电缆长度 50  m
外壳材料 铝  
密封盖材料 锌  
前屏幕材料 PC  
高度尺寸 304  mm
宽度尺寸 35  mm
深度尺寸 40  mm
净重 1025  g
总重 2320  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN代码 4046548076080  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272704  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002549  
卷宗 0  
 

可选的配件

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱 (反射镜长度900 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达750 mm。
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-060”反射镜柱 (反射镜长度600 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达450 mm。
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱 (反射镜长度1200 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达1050 mm。
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-195”反射镜柱 (反射镜长度1950 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达1800 mm。
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱 (反射镜长度1650 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达1500 mm。
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
安装套件用于固定PSEN optII系列光电保护设备。
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
激光校准辅助装置用于PSEN opt II系列光电保护设备。
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:20m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
套件包含3x固定螺丝,用于PSENopII反射镜柱或 PSEN opII可调节基础单元。
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
扩展的安装套件具有3个自由度,用于固定 PSEN optII系列光电保护设备,3个部件。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
扩展的安装套件具有3个自由度,用于固定 PSEN optII系列光电保护设备,2个部件。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
该套件包括“PSEN opII protective column-195”柱状保护器(用于 安全光电保护设备,长度可达1950 mm)、 固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护 光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与 PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
该套件包括“PSEN opII protective column-165”柱状保护器(用于 安全光电保护设备,长度可达1650 mm)、 固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护 光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与 PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
“PSEN opII protective column-165”柱状保护器用于安全光幕, 长度可达1650 mm。保护光电保护设备不受强烈的 机械冲击。可与PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
“PSEN opII protective column-120”柱状保护器用于安全光幕, 长度可达1200 mm。保护光电保护设备不受强烈的 机械冲击。可与PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
“PSEN opII protective column-90”柱状保护器用于安全光幕, 长度可达900 mm。保护光电保护设备不受强烈的 机械冲击。可与PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
“PSEN opII protective column-60”柱状保护器用于安全光幕, 长度可达600 mm。保护光电保护设备不受强烈的 机械冲击。可与PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
该套件包括“PSEN opII protective column-120”柱状保护器(用于 安全光电保护设备,长度可达1200 mm)、 固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护 光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与 PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
该套件包括“PSEN opII protective column-90”柱状保护器(用于 安全光电保护设备,长度可达900 mm)、 固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护 光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与 PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
该套件包括“PSEN opII protective column-60”柱状保护器(用于 安全光电保护设备,长度可达600 mm)、 固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护 光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与 PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
“PSEN opII protective column-195”柱状保护器用于安全光幕, 长度可达1950 mm。保护光电保护设备不受强烈的 机械冲击。可与PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱,反射镜长度 900 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达750 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
“PSEN opII Mirror Column-060”反射镜柱,反射镜长度 600 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达450 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII可调节基础单元是“PSEN opII 反射镜柱”的可选附件,针对强烈的机械 冲击提供额外保护。反射镜柱还可以调节,可适应质量不同的 设备。
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
“PSEN opII Mirror Column-195”反射镜柱,反射镜长度 1950 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1800 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱,反射镜长度 1650 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1500 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱,反射镜长度 1200 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1050 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:3m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
槽用螺母用于将附件安装到PSEN opII 光电保护设备的外壳或柱状保护器上。包装内容最少 4 件。
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
电缆, Y 型适配器 - 带 T 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 , 评估设备) ,黑色, 直向, 5 针, A 编码在 M12 母头连接器 (X2 ,发射器) 上,黑色,直向, 5 针, A 编码和 M12 母头连接器 (X3 ,接收器) ,黑色,直头, 5 针, A 编码, PUR 0.15 米, 8× 0.25 mm² ,黄色,用于将 PSENOPT II 的发射器和接收器连接 到 M12 端口 (2FDI)。

调试的配件

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
测试棒(直径14 mm)用于检查“带 手指保护的光电保护设备”功能是否正常。