关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"632043","name":"PSEN opII3F-s-14-060","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JW"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE类型 | 3 |
Sensor principle | Infrared |
受保护域的高度 | 600 mm |
防护等级分辨率 | 手指 |
操作范围 (m) | 0.2 - 8 m |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
光学数据
所用的波长范围 | 850 nm |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 60 °C |
湿度额定值 | 95 % r.h.50 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | IEC 61496-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击标准1规定的安装支架规格 | Adv安装架套件 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 40 g |
冲击标准2规定的安装支架规格 | Adv安装架套件 |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 50 g |
冲击标准3规定的安装支架规格 | 回转安装件 |
保护类型,机壳 |
时代
反应时间 | 9.7 ms |
机械数据
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大的电缆长度 | 50 m |
外壳材料 | 铝 |
密封盖材料 | 锌 |
前屏幕材料 | PC |
高度尺寸 | 604 mm |
宽度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 40 mm |
净重 | 1850 g |
总重 | 3100 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代码 | 4046548076165 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272704 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002549 |
卷宗 | 0 |
调试的配件
可选的配件
PSEN opII protective column-195 Set
632509
该套件包括“PSEN opII protective column-195”柱状保护器(用于
安全光电保护设备,长度可达1950 mm)、
固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护
光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与
PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-165 Set
632508
该套件包括“PSEN opII protective column-165”柱状保护器(用于
安全光电保护设备,长度可达1650 mm)、
固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护
光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与
PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱
(反射镜长度900 mm)、固定螺丝和“PSEN opII
可调节基础单元”。如果与PSENopt和
PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达750 mm。
PSEN opII protective column-165
632503
“PSEN opII protective column-165”柱状保护器用于安全光幕,
长度可达1650 mm。保护光电保护设备不受强烈的
机械冲击。可与PSEN
optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-120
632502
“PSEN opII protective column-120”柱状保护器用于安全光幕,
长度可达1200 mm。保护光电保护设备不受强烈的
机械冲击。可与PSEN
optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-090
632501
“PSEN opII protective column-90”柱状保护器用于安全光幕,
长度可达900 mm。保护光电保护设备不受强烈的
机械冲击。可与PSEN
optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-120 Set
632507
该套件包括“PSEN opII protective column-120”柱状保护器(用于
安全光电保护设备,长度可达1200 mm)、
固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护
光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与
PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII protective column-090 Set
632506
该套件包括“PSEN opII protective column-90”柱状保护器(用于
安全光电保护设备,长度可达900 mm)、
固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护
光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与
PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱
(反射镜长度1200 mm)、固定螺丝和“PSEN opII
可调节基础单元”。如果与PSENopt和
PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达1050 mm。
PSEN opII protective column-195
632504
“PSEN opII protective column-195”柱状保护器用于安全光幕,
长度可达1950 mm。保护光电保护设备不受强烈的
机械冲击。可与PSEN
optII系列安全光电保护设备配合使用。
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-195”反射镜柱
(反射镜长度1950 mm)、固定螺丝和“PSEN opII
可调节基础单元”。如果与PSENopt和
PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达1800 mm。
PSEN opII mirror column-090
632033
“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱,反射镜长度
900 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用,
受保护区域长度可达750 mm。该反射镜柱包括一个
柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱
(反射镜长度1650 mm)、固定螺丝和“PSEN opII
可调节基础单元”。如果与PSENopt和
PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达1500 mm。
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII可调节基础单元是“PSEN opII
反射镜柱”的可选附件,针对强烈的机械
冲击提供额外保护。反射镜柱还可以调节,可适应质量不同的
设备。
PSEN opII mirror column-195
632036
“PSEN opII Mirror Column-195”反射镜柱,反射镜长度
1950 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用,
受保护区域长度可达1800 mm。该反射镜柱包括一个
柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII mirror column-165
632035
“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱,反射镜长度
1650 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用,
受保护区域长度可达1500 mm。该反射镜柱包括一个
柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII mirror column-120
632034
“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱,反射镜长度
1200 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用,
受保护区域长度可达1050 mm。该反射镜柱包括一个
柱状保护器和一面集成的反射镜。
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
电缆, Y 型适配器 - 带 T 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 ,
评估设备) ,黑色, 直向, 5 针, A 编码在 M12
母头连接器 (X2 ,发射器) 上,黑色,直向, 5 针, A 编码和 M12
母头连接器 (X3 ,接收器) ,黑色,直头, 5 针, A 编码,
PUR 0.15 米, 8× 0.25 mm² ,黄色,用于将 PSENOPT II 的发射器和接收器连接
到 M12 端口 (2FDI)。