text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 20 个产品
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
可插拔接插件,5针,直式连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
可插拔接插件,5针,弯角型连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
可插拔接插件,5针,直式连接器M12,A编码,螺丝式连接, 螺纹环材料:镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
可插拔接插件,5针,弯角型连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
RJ45 Connector
380401
RJ45可插拔接插件,直式,IP20,8针,Cat6a,IDC连接,AWG 22,线缆直径:5.5-8.5mm

根据要求
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
可插拔接插件,5针,直式连接器M12,B编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
电缆,适配器, IP68 , M12 母头连接器,黑色, 直向, 4 针, M12公头连接器上的 A 编码,黑色,弯头, 5 针, A 编码, × μ m , 3 μ m 0.34 mm² μ m ,黑色,用于将传感器 PSEN op2S- ...

根据要求
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
可插拔接插件,5针(4+FE),屏蔽线,直式插座M12,L编码 (电源),压接连接,螺纹环材料:锌模铸,锌镍, 线缆螺丝式连接Pg11,电缆外径5-9mm ...

根据要求
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Rj45可插拔接插件,直式,IP20,4针,Cat5e,AWG 22(4芯), 线缆直径:6.3-6.7mm

根据要求
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
可插拔接插件,5针,直式连接器M12,B编码,螺丝式连接, 螺纹环材料:镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
电缆,适配器, IP68 , M12 母头连接器,黑色, 直向, 4 针, M12公头连接器上的 A 编码,黑色,弯头, 5 针, A 编码, PUR , 0.1 米, 3× 0.34 mm² ,黑色,用于将传感器 PSEN op2S-1- ...

根据要求
PSEN T M12
380350
公头连接器, T 型适配器, IP67 , 2x M12 母头连接器, 5 引脚,M12公头连接器上的 A 编码,所有 5 个信号的 5 引脚, A 编码的内部接线 1:1 ,用于将两个 PSEN 连接到 PSS67。 ...

根据要求
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
可插拔接插件,5针,弯角型连接器M12,B编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
可插拔接插件,5针(4+FE),屏蔽线,直式插座M12,L编码 (电源),压接连接,螺纹环材料:锌模铸,锌镍, 线缆螺丝式连接Pg11,电缆外径5-9mm ...

根据要求
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
可插拔接插件,5针,弯角型连接器M12,B编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

根据要求
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
可插拔接插件,4针,直式连接器M12,D编码, 螺丝式连接,螺纹环材料:锌模铸,锌镍, 线缆螺丝式连接Pg9,电缆外径6-8mm ...

根据要求
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
可插拔接插件,8针,直式连接器M12,A编码,螺丝式连接, 螺纹环材料:锌压铸镀镍,线缆外径6- 8mm

根据要求
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
可插拔接插件,8针,直式连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料:锌压铸镀镍, 线缆外径6-8mm

根据要求
PDP67 Connector cs VA
773612
PDP67 F4 code VA的附件,连接 评估设备所用连接线缆的适配器,螺纹环材料:不锈钢

根据要求
PDP67 Connector cs
773610
PDP67 F4 code的附件,连接 评估设备所用连接线缆的适配器

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途