text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 3 个产品
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置、安全 ...

根据要求
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门,PU = 10件 ...

根据要求
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控 急停装置、安全门、涂层版本。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途