text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 4 个产品
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1个采用SC类型的 辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm ,插入式弹簧加载端子,多个设备之间的连接 ,压力 ...

根据要求
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个 安全输出+1个采用SC类型的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,插入式弹簧加载端子,多个设备之间的连接 ,安全门监视器 ...

根据要求
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的2通道接线,输出:2个 安全输出+1个采用SC类型的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,螺钉型插入式接线端子,多个设备之间的连接 ,压力感应垫评估 ...

根据要求
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的2通道接线,输出:2个安全输出+1个采用SC类型的 辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm ,螺钉型插入式接线端子, 多个设备之间的连接,压力感 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途