基礎知識—歐盟的調和標準、指令和法律

標準、指令和法律之間的關係為何?

標準難題

歐盟成員彼此越來越緊密,使工程設計的法律、法規和條文的統一度提升。最初,歐盟透過指令制定一般安全目標。這些安全目標需要精確的規範。透過標準產生特定的法規。

在歐盟各國將它們納入國內法律之前,歐盟指令並不會生效。各歐盟國的法律或條文皆會參照相關歐盟指令,並將它提升為國內法律的地位。

情況與規章不同。歐盟規章可在獲得歐盟委員會批准之後立即生效,而無需併入國內法中。

符合標準、符合要求—調和標準

僅標準沒有法律相關性。在歐盟官方公報上發佈或在國內法律與條文中引用之前,不具有法律相關性。這些調和標準的發佈也會觸發「推定合規」,因此,適用標準的使用者可推定其行為符合法律和指令。若發生申訴主張時,舉證責任就會移轉。如果調和標準參照尚未統一的標準,後者可以取得等同於統一的狀態。

 

歐盟的標準、指令和法律

有關歐盟標準的調和作業 – 顧問公司 ERNST & YOUNG 確認為 HAS 承包商

許多檔案讓人困惑

國際標準化作業很重要,但若未與歐洲指令和規章協調,則在實務上不完整並且無法達成其目標。在最壞的情況下,IEC 與 ISO 層級的不同產品和安全要求可能成為 CEN/CENELEC 版本的標準 – 這對於作為全球市場參與者的企業而言,是非常關鍵的情況!

如今,標準多在國際 IEC 與 ISO 層級制定與發布。在理想情境中,其應原封不動採用到歐洲標準體系中。在歐盟中,採用為調和標準的責任在於歐盟委員會。這已將與歐盟/歐盟指令/規章的基本健康與安全要求的比較委託給調和標準顧問(HAS 顧問)。直到 2022 年 1 月,認證、協調及預算監控是由作為 HAS 承包商的顧問公司 ERNST & YOUNG(E&Y)管理。不過,用於此諮詢功能的歐盟預算已於 2021 年 10 月用盡,且調和程序停滯。

再次與作為合約合作夥伴的 E&Y 的新合約,現在已自 2022 年 8 月起生效。與此同時,調和作業一直有些如履薄冰。結果是不可忽視的調和積壓,現在必須逐步處理,以使可盡快在歐洲官方期刊上發佈。

新合約內含下列重要且相關變更:

  1. HAS 顧問可能花費其評估作業時間的最多 25% 參加會議,並在標準委員會內進行溝通。這具有在早期階段避免調和差異的優勢。
  2. 未來對於調和評估,將有清楚的結構化評估程序:
  • 無調和偏差 ISO/IEC 和 CEN/CENELEC =「合規」
  • 關鍵調和偏差 =「欠缺合規性」= 推定合規未提供或
  • 「有條件合規性」= 推定符合限制

希望新合約和變更的操作程序將使調和作業更有效,而標準調和更快速,並最後在歐盟官方公報上發佈。因此,推定符合指令和規章將正式且最後提供。

在歐盟官方公報上發佈調和標準的程序

於 2019 年 3 月 18 日,歐盟委員會在歐盟官方公報上發佈了實行決定 (EU) 2019/436,概述對關於機械指令 2006/42/EC 的機器調和標準清單的變更。更新了其應用依據機械指令 2006/42/EC 觸發推定合規的標準清單。

在以上決定生效之前,調和標準的完整清單會在歐盟官方公報上發佈。該發佈在下一次完整目錄發佈之前有效。此目錄的最後版本於 2018 年 3 月 9 日推出,其中內含對依據機械指令所統一的所有標準的概述。

發佈的做法已在基本上變更。

從實行決定 (EU) 2019/436,將僅說明來自先前文件的變更;將不再推出完整綜合清單。

發佈內容現在具有下列結構,總計 3 個附件:

  • 附件 I:新發佈的調和標準
  • 附件 II:除了先前發佈內容之外所發佈帶有某些限制的調和標準
  • 附件 III:先前從歐盟官方公報撤銷的調和標準

自該第一個決定起,進一步決定已定期出現,為此您必須遵守以上所說明的流程。您可以在歐盟委員會的首頁上找到這些決定的概述。在那裡,您將找到發佈在歐盟官方公報上的所有調和標準的總結。該總結包含在清單編制時推定合規的所有標準,以及已從官方公報撤銷的標準。

不過,此總結沒有法律效力。歐盟委員會提供此總結僅供參考。儘管一切可能預防措施皆已採取,以確保該總結定期更新且正確無誤,但仍可能發生錯誤,且該總結可能在某個時間點不完整。因此,使用者別無選擇,只能在實行決定時注意與其相關的標準。

若您需要支援,則 Pilz 可提供全方位機械安全服務。

前往服務

為在歐盟官方公報上發佈調和標準所建立的新程序

總覽

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw