固定防護是以實體圍籬的方式有效保護機器零件。防護可能包括安全安全柵欄、圍籬、護蓋或類似裝置,它可以使用固定系統(螺釘、鉚釘等)來焊接、粘合或連接。固定防護裝置會增加實際操作機器的難度。
固定防護
固定防護的法規
依機械指令的條文,固定防護必須固定在系統上,並只能以工具開啟或拆除,拆除防護時,其固定系統必須與防護裝置或機械設備維持連接。在可能的情況下,防護裝置在無固定件時無法固定在原位,
防護的替代方案
若無法提供防護裝置或使用防護裝置不合理,可使用控制技術解決方案,當人員接近危險來源,它們就會關閉機器,或以其他方式將機器轉為安全狀態,這時必須採取指示性的安全技術:在此情況下,應在操作手冊或在機器本身標示可能發生的危險。
固定防護的標準
標準 | 名稱 |
---|---|
EN ISO 14120 |
機械設備安全 |
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw
本文是否有幫助?