保護裝置

保護裝置

保護裝置無法防止進入機器的危險區域,但能在啟動保護裝置時安全地關閉危險移動。這樣的保護裝置可能包含例如安全光柵、安全光幕、掃描器、壓力感測踏墊或雙手控制裝置

預防機器的意外啟動/重新啟動

雙手控制裝置能防止手部或其他身體部位受到傷害。機器功能/控制命令只能藉由使用雙手而觸發,雙手在此操作期間處於安全位置。

 

保護裝置的標準

標準 標題
EN IEC 61496-1

機械安全
電子感測防護設備 – 第 1 部分:
一般要求與測試

EN IEC 61496-2

機械安全
電子感測防護設備 – 第 2 部分:
對於使用主動光電保護裝置的設備的特別要求

EN IEC 61496-3

機械安全
電子感測防護設備 -第 3 部分:
對於回應漫射反射的主動光電保護裝置(AOPDDR)的特別要求

EN ISO 13855

機械安全
與人體部位接近速度相關的安全防護裝置定位

EN ISO 13851

機械安全
雙手控制裝置 – 設計與選擇原則

EN ISO 13856-1/-2/-3

機械安全 – 壓力感測保護裝置

第 1 部分設計與測試的一般原則:壓力感測踏墊和壓力感測地板
第 2 部分:壓力感測墊邊緣和壓力感測橫桿
第 3 部分:壓力感測緩衝器、壓力感測板、壓力感測線圈和相似裝置

 

您是否想要其他資訊?在第 4.3 章中閱讀更多!安全摘要內含有關機械安全的最新知識。

安全手冊
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw

本文是否有幫助?