台灣 | 中文(繁體)

基本標準的概述(A+B標準)

廠房設備及機械設備安全的基礎

基本標準(A+B標準)

標準是不同利益團體(製造商、消費者、認證機構、健康與安全主管機關及政府)之間的協議。它們代表標準頒佈時的最新科技。依機器或產品的應用場合而定,各種法規皆可能適用,因此有必要採用各種標準。正確的選擇可協助機器製造商遵守法令要求。

基本標準(A和B標準)包含有關設計、策略及操作的必要資訊,以確保工廠與機械設備安全。

最重要的一般標準/A和B標準:

安全設計
一般設計原則 — 風險評估及風險降低

EN ISO 12100

防護的選擇

固定式與可移動護罩(安全圍欄、護欄、外蓋)

EN ISO 14120

與護罩相關聯的聯鎖裝置(安全門等的聯鎖)

EN ISO 14119
防止
意外啟動
EN ISO 14118
保護裝置(安全光柵、光束裝置、掃描器、壓力感測踏墊等)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

雙手控制裝置 EN ISO 13851
限制進入固定式與可移動護罩的可調整防護措施 EN ISO 14120
緊急停止 EN ISO 13850
附加保護措施 — 機械安全
安全距離(上下肢保護) EN ISO 13857
避免擠壓人體部位的最小間隙 EN ISO 13854
人體測量、進入機械設備、進入開口、人體測量資料 EN 547-1/-2/-3
相對於接近速度來定位防護措施 EN ISO 13855
功能安全與安全相關要求
控制系統的安全相關部分 EN ISO 12100、EN ISO 13849-1、EN/IEC 62061
氣動安全相關要求 EN ISO 4414
液壓安全相關要求 EN ISO 4413
電氣設備 EN 60204-1、EN 60947-5 系列、DGUV 規定 3

 

必須使用防護措施有,以為操作人員提供盡可能多的保護,防止機器操作過程中可能發生的危險。選擇適當防護措施是製造商的責任。且不能增加風險或阻礙機器工作。針對不為活動部件配備防護措施的任何決定提供明確理由,符合製造商的利益。

總覽

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw