台灣 | 中文(繁體)

產品專屬標準(C類標準)的概述

產品標準

產品專屬標準(C類標準)的概述

C類標準是產品標準;包含參照B類標準對特定機械設備的詳細要求。由兩個機構負責擬訂這些標準,CEN負責制訂歐洲標準,CENELEC負責制訂電氣法規。

最重要的C類標準

沖壓機械
工具機安全 — 沖壓機械 — 第1部分:一般安全要求 EN ISO 16092-1
工具機安全 — 沖壓機械 — 第2部分:機械式沖壓機械的安全要求 prEN ISO 16092-2
工具機安全 — 沖壓機械 — 第3部分:液壓沖壓機械的安全要求 EN ISO 16092-3
工具機安全 — 沖壓機械 — 第4部分:氣動沖壓機械的安全要求 ISO 16092-4
折床機 EN 12622
塑料與橡膠機 EN 289
工業機器人
第1部分:機器人。第2部分機器人系統與整合 EN ISO 10218-1/2
協作機器人 ISO TS 15066
加工中心機
工具機 — 安全 — 加工中心機 EN 12417
紡織機械 EN ISO 11111-1至-7
木工機器 EN ISO 19085-1 bis 17
雷射加工機 EN ISO 11553-1至-3
包裝機 EN 415-1至-10
造紙機 EN 1010-1至-5
熱成型機 EN 422、EN 12409
車床 EN ISO 23125
金屬壓鑄單元 EN 869
連續搬運設備(輸送帶) EN 619
電動門 EN 12453
無人搬運車(AGV) EN ISO 3691-1至-6

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw