機械設備安全專家

技術不斷的轉型,更高效率的生產和自動化概念需要智慧的安全解決方案。產品以及標準和法規領域的變化日益複雜,必須持續地傳播知識。在專業知識方面,您可取得自動化、標準、法律和機械設備安全的寶貴專業知識

標準、指令、法律

機械設備安全標準、指令、法律

從基本標準到產品專屬標準和國際法規:我們提供您機械設備安全領域的法律現況及安全相關標準的完整資訊。

標準、指令、法律

安全摘要 - 適用功能安全的標準參考

安全摘要提供處理標準與指令時的方向。安全摘要是為機械和工廠工程設計,以及負責處理功能安全和其相關問題人士所撰寫。安全摘要第 5 版目前已提供使用。

尋找資訊位置:

  • 產品責任包括產品責任法
  • 標準、指令及法律
    - 其他含有 CE 標記、
    - 使用工業機器人的規範性說明、
    - 安全人機協作 (HRC)
    - 及依 EN ISO 13849-1 進行安全編程
  • 依機器指令與對應標準的保護裝置
  • Industrie 4.0、安全通訊、安全動作控制中的安全控制技術與安全
  • 機器、氣動與液壓設計

 

 

聯絡資訊

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw