台灣 | 中文(繁體)

培訓及學習系統

Pilz 教育系統(PES)

Pilz 教育系統(PES)

Pilz 教育系統PES是一套具備現代工業實作元件的模組化培訓及學習系統,可提供電機工程實際訓練。PES由數個清楚排列於控制面板上的安全及自動化功能組成。

學習系統讓電機工程系學生得以實作的方式,學習編程控制器,或針對機器及系統實作安全功能。

安全自動化領域中的最佳知識轉移學習系統

學習系統對練習生、初學者及學生而言,是最佳的知識傳授工具,並將訓練與實務做到最大程度結合。本系統也是內部提供進階訓練的熱門選擇。

培訓及學習系統可傳達:

  • 如何正確實施機械指令 2006/42/EC 以及
  • DIN EN ISO 13849-1 對廠房和機械的安全功能有哪些要求。
模組化培訓及學習系統

Pilz 教育系統(PES)針對大專院校提供完美的培訓支援

  • 適用於機械工程諸多領域實務學習的模擬模組
  • 機器安全及自動化功能的試運轉和配置可以直接套用於系統
  • 可設置於實驗室或教室使用
  • 模組化擴充及簡易交換個別模組
  • 隨附項目:練習、技術文件及背景資訊(英文及德文)

若要提供完整的機器模擬,需要下列產品系列的感測器技術模組、邏輯模組及致動器模組各一。多款擴充模組適用於各操作元件。

操作元件資訊中隨附各操作元件可搭配何種擴充模組的資訊。

快速學習流程的綜合選項

所有 PES 控制面板皆可用各種方法組合運用。下面提供用於培訓最佳模組搭配的三個範例:

Pilz 教育系統控制面板 - XS 套件

XS 套件:

簡單電路,提供安全技術主題的初步概述。控制面板是對先前未具備相關知識的人最佳的介紹工具

採用模組:感測器技術 I邏輯單元 PNOZsigma 致動器技術與接觸器

Pilz 教育系統控制面板 - L 套件

L 套件:

適合進階學習的完美組合:包括機器視覺化在內的控制配置。已具備良好知識的人將可學習到符合 EN ISO 13849 的安全功能監控的詳細資訊。

採用模組:感測器技術 III操作及監控邏輯單元 PNOZmulti致動器技術與接觸器

Pilz 教育系統控制面板 - XXL 套件

XXL 套件:

最與實務有關:可程式設定全廠房的自動化及安全功能,以模擬實際應用。

採用模組:感測器技術 III操作及監控邏輯單元 PSS 4000致動器技術與接觸器致動器技術與輸送帶

我們的產品系列:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw