上鎖掛牌系統

安全控制危害能量:採用 Pilz 上鎖/掛牌系統

採用 Pilz 上鎖/掛牌系統進行有效上鎖/掛牌

憑藉專為您機械設備所開發出的上鎖/掛牌(LoTo)系統,您將擁有可靠解決方案,藉此您的員工可以在例行維修和維護過程中,安全控制危害能源。

您的需求

為了有效保護員工避免危害能源,您可以引進 LoTo 系統形式的措施。這些措施可保證機器及其他作業設備與電源供應(無論是電氣、機械、液壓等)隔離。如此,您可以確保排除意外重新啟動。

我們的上鎖/掛牌分析和程序開發是安全的關鍵。

我們的服務

我們以圖形形式針對各自機器開發出詳細 LoTo 程序。

Pilz 上鎖掛牌系統包含兩個階段:LoTo 分析和 LoTo 程序開發。作為 LoTo 分析的一部分,我們會檢查現有文件紀錄,例如工廠的 LoTo 政策以及防止重新啟動的程序。這是為了確保它們符合您自身內部公司需求。一旦成功完成 LoTo 分析,我們就會以圖形形式針對特定機器開發出詳細 LoTo 程序。這將逐步說明個別需求。因此,保證可透過上鎖/掛牌程序控制所有危害能量。

Pilz LoTo 服務包含:

  • 分析現有工廠
  • 分析公司的 LoTo 政策
  • 分析現有程序
  • 開發出全新程序
  • 符合規章要求
  • 有關 LoTo 程序以及識別出危害能量的員工培訓

優勢一覽

  • 提高您工廠的產能
  • 減少您工廠的機器停工時間,同時達成最佳安全性
  • 您符合各個國家特定要求或建議
  • 實行解決方案,例如美國 21 CFR 1910.147 標準或歐洲作業設備指令 2009/104/EC 和 2006/42/EC。這些符合適用法規。

您也可以享有這些服務

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

臺灣皮爾磁有限公司

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw