國際合規性 – 針對機械設備的 CE 標章和服務

依據機械指令的 CE 標章,來自單一來源

我們將在 CE 標章程序中,使用我們深獲肯定的專業知識和全方位服務為您提供支援。這是在歐盟進口或投入使用的全新或經改裝的機械設備所需。

自 1995 年 1 月 1 日起,製造商有義務在其機器上執行符合性評估程序。藉由貼附 CE 標章,製造商確認工廠或機械設備符合機械指令 2006/42/EC 的所有必要健康與安全要求。從非歐盟國家進口的所有機械設備(不論建構年份)皆需要 CE 標章。

若為形成機器(工廠)的組裝而將已獲得 CE 認證的獨立機器結合在一起,則必須針對整個工廠執行包含 CE 標章的符合性評估程序。

您的需求

認證符合歐盟指令
是否想要在歐洲經濟區(EEA)內進口或銷售工廠或機械設備?然後,在解釋適用指令和標準以及實際實行 CE 標章程序時,您將需要具備廣泛知識和經驗的服務合作夥伴。若為形成機器(工廠)的組裝而將已獲得 CE 認證的獨立機器結合在一起,則您將需要針對整個工廠執行包含 CE 標章的符合性評估程序。

採用 Pilz,您能夠擁有針對機械設備的 CE 標章和服務。

我們的服務

我們將依據機械指令 2006/42/EC 代表您進行整個符合性評估程序。

我們將依據機械指令 2006/42/EC 代表您進行整個符合性評估程序。這包含下列服務:

  • 判定和應用相關標準和指令
  • 風險評估
  • 提供安全概念及/或安全設計
  • 評估是否符合基本健康與安全要求相關機械指令
  • 實行所需檢查、測試及測量
  • 彙編法律所要求技術文件紀錄中所需包含的文件
  • 文件存檔和管理
  • 視需要而定:承擔授權代表責任,執行 CE 標章。

優勢一覽

  • 由於我們的結構化 CE 標章程序,您可以節省時間與金錢
  • 我們可以協助您解釋和應用標準和指令
  • 若有需要,我們可以作為授權代表負責合格性評估程序,從而藉由我們的簽名確認已符合機械指令要求
  • 對歐洲以外的製造商而言,Pilz 可以擔任 CE 標章相關事務的歐洲市場代表。

您也可以享有這些服務

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

臺灣皮爾磁有限公司

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw