台灣 | 中文(繁體)

安全設計

您在機器安全上的第三步: 安全設計

安全設計

「安全設計」的目標是透過詳細的必要防護計畫及選擇適當的技術,來降低或排除危險點。 在實際建置之前必須先整合詳細的安全設計,藉以 避免產生後續成本 並提高機械的 可用性,以及將停工時間縮到最短。. 無論是要組建新的機器、改造或轉換機器,都一律適用。

「對我來說,Pilz 是機器安全領域中最佳的服務提供者;他們的經驗、專業知識與效率都非常卓越。」

Mike Niederstadt,Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH 專案經理

Pilz-為您在安全設計與機器安全上的夥伴

身為國際化公司的全球解決方案供應商,我們可以建立符合相關要求與標準的安全設計,而且 全球適用。. 我們的結構化方式不只可以節省時間與金錢,也可為您提供符合性法規 (包括「機械指令規定」) 的安全機械解決方案。

在 Pilz 安全設計服務中,我們將會

  • 指定安全要求。
  • 提供用於識別風險的詳細安全措施配置。
  • 設計機械安全系統的機械、電氣、電子與軟體部分。
  • 選擇元件並判斷 PL 與 SIL。
  • 判斷可達到的效能等級,依據 EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 並使用 計算工具 PAScal。

機器安全之安全設計可為您提供的好處

  • 透過我們深入的設計,建置符合您特殊需求的概念
  • 透過結構化程序將結果最佳化,依據 IEC 61508
  • 保證在相關規定
 (包括「機械指令規定」) 與國際標準) 的符合性。
  • 透過我們的安全專家充分利用您的資源
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw