台灣 | 中文(繁體)

安全觀念

您在機器安全上的第二步: 安全觀念

安全觀念

有效的安全觀念就是使用 「智慧型」解決方案, 以最 符合經濟效益的方式解決您的問題。. 我們不相信無法兼顧機器安全防護與生產力。

其中的關鍵因素在於 和客戶密切合作, 以開發安全觀念,就可以將建置成本、操作人員與機器之間的互動、生產力,以及維護工作的範圍最佳化。 我們會依據風險評估結果,透過尖端機械、技術與組織化措施,提供機械設備安全解決方案。

「在 Pilz 的協助之下,我們成功地在機器上建置了安全要求, 達到非常高的品質標準,而且符合我們實際的要求。」

Michael Pruggmayer Division Manager, EBZ GmbH Fuel Cell & Process Technology

Pilz-為您在安全觀念與機器安全上的夥伴

我們的工作人員擁有與法規、指令及標準,以及與各種安全觀念之先進安全技術有關的專業技術知識。 透過我們在 安全觀念建置上的實際經驗, 可以保證符合性與安全性,同時將複雜度與成本降到最低。
關鍵的要求在於判斷效能等級 (PL) 或安全完整性等級 (SIL)。

在安全觀念中,Pilz 將會

  • 建議工程設計解決方案,以透過機械、電子與其他方式達到安全性。
  • 套用最佳產業方式及標準與法規。
  • 判斷所使用之安全相關控制系統的 PL (效能等級) 或 SIL (安全完整性等級)。
  • 在整合安全的過程中,考量機器可用性與生產力。

機器安全之安全觀念,可為您提供的好處

  • 從我們實用的工程設計專業知識中獲得好處。
  • 透過整合安全性提高生產力。
  • 在降低複雜度與成本的情況下,保證符合性與安全性。
  • 確定多元化團隊可針對您的商業需求,提供最好的安全觀念。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw