台灣 | 中文(繁體)

Lock Out Tag Out (LOTO): 控制危險能源

Lock Out Tag Out: 為您的安全提供服務

Lock Out Tag Out (LOTO): 控制危險能源

有許多能源來源可能會對工廠員工造成危險。 因此,US Regulation 29 CFR 1910.147 與 European Workplace Regulations 法規都要求,必須確保機器與其他工作設備與能源來源隔離,並以適當的方式保護以避免發生意外的重新通電狀況。

Lock Out Tag Out-歐洲有越來越多公司採用

在歐洲使用 Lock Out Tag Out (LOTO) 計畫的公司越來越多,已經不再只是北美地區的公司才會採用的安全解決方案。 世界各地有越來越多的公司正在建立特定的 LOTO 程序,這表示工業正朝向「最佳作法」方向發展。

Pilz-您的 Lock Out Tag Out 服務夥伴

歐洲法律並未強制要求工作地點採用 LOTO 計畫,但是對於某些特定法律要求而言,LOTO 程序似乎是最佳的解決方案。 世界各地的機械設備,便是透過建置符合 US Regulation 29 CFR 1910.147 29 CFR 1910.147 法規的 LOTO 計畫達到此要求,該法規要求公司至少必須建置以下項目。

1. 建立整體的 LOTO 原則。
2. 建立需要 LOTO 程序的機器清單。
3. 確保需要鎖定及標上標籤的機器設備,都已經準備好。
4. 為需要的機器建立 LOTO 程序。
5. 訓練工作人員辨識危險的能源與 LOTO 程序。

Pilz 提供完整的 Lock Out Tag Out System 套件,由兩個階段構成: 「LOTO 分析」與「LOTO 程序開發」。 這兩個解決方案結合成一個實際且為我們的客戶量身訂作的套件。

Pilz 將會在 Lock Out Tag Out 中

  • 建立自訂的 Lock Out Tag Out 程序,以確保能夠安全地控制危險能源。
  • 分析現有的設備與程序
  • 建立符合法規要求的新程序
  • 在設備上安裝圖示清晰的「鎖定標籤」標語牌
  • 在執行小規模維護工作時,不需要與所有能源來源隔離之已針對機器工作開發的替代品

採用 Lock Out Tag Out 服務的好處

  • 以簡單、安全且有效的方式在您的機械設備中,建置 Lock Out Tag Out
  • Pilz 在您的設備所在位置建立機器特定的 LOTO 程序,可提供許多好處
  • 利用可使用替代安全防護或局部中斷設備電源供應以明確識別維護工作的優點
  • 透過我們的 LOTO 服務 (Lock Out Tag Out) 提高生產力
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw