台灣 | 中文(繁體)

國際合規性 – 美國

旅途愉快!針對您的機械設備的美國合規性。

旅途愉快!針對您的機械設備的美國合規性。

進口到美國及/或在美國使用的機械設備會受到可能因各州或地區而異的複雜規範限制。 例如,符合 OSHA 或 UL 的測試標準是市場認可的必備要求。這適用於全新、二手及經改裝或擴充的機械設備。

所以,若您作為製造商在美國銷售機械設備,則必須注意在設計階段已符合所有規範,以確保在機械設備安裝現場得到操作許的程序順利進行。

美國機械設備的操作員也必需確保在機械設備上工作是安全的。此外,還包括創建 LoTo 系統。

僅需透過我們即可提供所有所需文件,讓您的機械設備獲得當地主管機關認證,以達成美國合規性

我們將盡早在您機械設備的設計階段,透過評估設計為您提供建議,特別是關於美國特殊電氣要求。然後,我們將進行所有所需措施,從風險評估和 LoTo 系統到針對美國合規性的驗證報告。如有必要,您也可以委由我們與當地的主管機關協調。

IC-USA

我們透過這些服務協助您針對您的機械設備符合美國規範:

我們可以協助您符合美國規範

* NFPA = 美國消防協會。NFPA79 標準定義針對美國電氣工業機械設備的要求。

美國職業安全與健康管理局(OSHA)

美國職業安全與健康管理局(OSHA)

美國主管機關負責工作場所的安全和健康。OSHA 所定義的規範對美國的雇主/機器操作員而言為強制性的。將透過定期現場訪視檢查是否符合規定。

OSHA 要求某些電氣產品獲得NRTLs 認可。

國家認可測試實驗室(NRTL)

國家認可測試實驗室(NRTL)

NRTLs 是獲得 OSHA 正式認可的認證機構。這些機構可評估、測試和認證用於以美國為目的地之機械設備的產品。使用線上所發布的註冊編號, NRTLs 將確認對應產品是否獲得認可,並據此進行標示(如使用 UL 或 TÜV 標記)。

您可以獲得的優勢

  • 節省時間與成本:我們會確保您已在機械設備的設計階段符合美國合規性的所有規範。
  • 透過完整、符合標準的文件,即可順利獲得當地主管機關的批准/操作許可。
  • 全程一站式服務:您當地的 Pilz 聯絡人會全方位協調整個專案,也會負責與我們在美國的專家協調。
  • 法律明確性:我們在美國的專家熟悉目前所有的標準和指令要求
  • 最佳化您的文件流程:即使您的機械設備將於不同地點製造或調試,我們都會提供標準化國際文件。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw