台灣 | 中文(繁體)

國際法規

機器安全與國際法規

國際法規

出口商與機器操作人員在他們從某個國家進口機器到另一個國家時,都必須面對複雜的標準是否相符與法律問題。 符合某個國家法規與標準的機器,並不表示可以符合其他國家的法規。 但是,能夠在很短的時間內或以低成本方式在其他地點操作機器的能力,通常是公司是否能夠 成功的關鍵。.

Pilz-為您在符合國際法規與機器安全上的夥伴

Pilz 會與您的工程師合作,執行必要的評估程序並開發所需的策略,以符合 ISO、IEC 及 ANSI 標準及任何其他 國家或國際標準的個別規定。.

Pilz 可提供與生產有關,且法律規定所必須的技術文件,以及如果必要處理向法定機構提出相關申請的作業。 透過我們全球網絡,Pilz 的安全專家可為您提供與將使用機器之所在國家有關的規定與法規的釋義。

專屬您的服務

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw