台灣 | 中文(繁體)

安全防護設備的檢查

透過安全防護裝置檢查維持您的機器安全

安全防護設備的檢查

正確設定、安裝及定期檢查,包括電氣感應保護設備之機器安全防護裝置 (例如光簾、安全閘門系統等等) 非常重要。 檢查的範圍與排程是依據各種國家法規定義,例如美國 OSHA 、德國 BetrSichV ,以及英國的 PUWER 。 要求的檢查等級則與「風險評估」有關。

「我們認為 Pilz 具有足夠的能力,而且我們確實從工程師豐富的經驗中獲得不少好處。 他們會執行 ESPE 的檢查,然後會在檢查完成時,讓我們注意到整個機械設備的其他不足之處,並提供建議的改善事項。」

Bernhard Marstaller,維護執行,Allgaier Automotive GmbH

Pilz-您在安全防護裝置檢查與機器安全上的夥伴

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern,擁有一個獨立的檢查公司,並由 DAkkS 依據 ISO/IEC 17020 認可。. 因此我們的服務具有客觀性,而且可為您的機器提供高可用性。
客戶可決定是否要提供檢查報告。 如果檢查通過,機器就會獲得 Pilz 標章。

 

執行安全防護裝置檢查時,Pilz 將會

  • 檢查安全防護裝置是否位於正確位置。
  • 執行安全防護裝置的功能測試。
  • 執行過載測量以判斷安全距離。
  • 檢查電路圖。
  • 黏貼品質封條。
  • 提供檢查報告。

機器安全之安全防護裝置檢查可為您提供的好處

  • 符合安全法規,保護員工,降低風險與責任成本
  • 減少機器的停機時間並提高機器的利用率
  • Pilz皮爾磁的專業檢驗流程與合格印章,值得您的信賴。Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern為廠房與機械設備的獨立檢查組織,並通過德國認證機構(DAkkS)的認證。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw