台灣 | 中文(繁體)

CE 標章

具有 CE 標章的機器安全證明

CE 標章

自 1995 年 1 月 1 日開始,製造商已經強制在他們的機器上執行證明評估程序。 藉由黏貼 CE 標章,表示製造商確認機器符合 機械指令規定 2006/42/EC, 以及其他相關 EU 法規的所有必要的健康與安全要求。 所有從非歐洲國家進口的機器無論其製造日期為何,都需要有 CE 標章。

如果標示 CE 標章的任何個別機器是整合在許多機器 (機械設備) 中的一部分,就必須為整個機械設備執行包括標示 CE 標章在內的合格評定程序。

「Pilz 在我們的機器上完成了完整的合格評定。 這包括「風險評估」、「安全觀念」、「安全設計」、「系統建置與驗證」,以及最後的 CE 標章。 主導整個專案的專家小組為我們提供建議與完整的資訊。」

-Flanschenwerk Bebitz GmbH 維護執行長 Wolfgang Zeidler

Pilz-為您標示 CE 標章與機器安全的夥伴

我們的工作人員擁有高等級的技術競爭力,因此他們有足夠能力執行必要的 CE 標章標示步驟,以及可靠地闡釋標準及提供必要的品質。
Pilz 是少數有能力 對合格評估程序負責的其中一家公司,. 藉由簽署作為有資格宣告合格性的授權代表,我們確認是否符合機械指令規定 2006/42/EC 的所有要求。

Pilz 將會在 CE 標章標示作業中

  • 承擔作為授權代表的責任,簽署合格宣告。
  • 識別及套用相關標準與法規。
  • 評估風險
  • 建立安全觀念與相對應的安全設計。
  • 評估合格性及提供和必要的健康與安全要求有關的建議。
  • 執行必要的檢查、測試及測量。
  • 建立法律要求的文件 (包括技術組建檔案) 並加以存檔。
  • 管理憑證

為機器安全標示 CE 標章可為您提供的好處

  • 利用我們的專業知識建置及使用 CE 標章標示作業的標準
  • 保證 Pilz 可成為您進入歐洲市場的代表
  • 在不降低生產力的情況下,保護您的勞動力
  • 透過我們結構完整的 CE 標章標示程序節省時間
  • 以符合法規的方式展示完整的 CE 標章標示作業
  • 信任 Pilz 作為機器與安全防護裝置認可的檢查團體
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw