加拿大 Bombardier 集團在比利時布魯日市建造列車。列車需要通過一些功能與電氣測試之後,才能納入國際鐵路網路。在高電壓測試籠中,Bombardier 在 1,000 伏特高電壓下對每輛列車皆測試超過 5,000 個連接點。Pilz 負責開發和實施必要的安全概念。
針對全新列車的無應力測試條件
安全高電壓測試模式
為了測試籠的技術開發,Bombardier 與建築物、工廠及基礎設施的技術服務供應商 SPIE 合作。在 SPIE 建置工廠機械與電子設備的同時,合作夥伴在安全問題方面交給 Pilz 的專業知識:Pilz 進行了所有計算、編程、驗證及概念開發。結果測試設備安全且運作正常。
詳細來說,自動化系統 PSS 4000 不僅控制緊急停止和編碼安全開關 PSENcode,而且控制所有與安全有關的輸入與輸出。PSENcode 可監控測試籠的門,以防止未經授權打開。更重要的是,一旦觸發緊急停止,整個籠子立即切斷電源。控制面板處的人員可以針對這些安全功能進行快速診斷。結果可在工廠停機時間短的情況下進行有效測試操作。
主要優勢:
- 採用自動化系統 PSS 4000,從風險評估到操作的整體性安全概念
- 測試經理可以自行停止程序,以進行檢查並防止不安全情況
- 減少編程作業:只需將額外物件新增到自動化系統 PSS 4000 中的應用程式
「本專案的目標是要確保測試籠的技術朝著正確方向發展。我們的專長在於建置工廠的機械與電氣層面;關於安全問題,我們仰賴 Pilz 的專業知識。」
「安全是持續不斷的過程,我們將繼續進行投資。我們很高興 Pilz 可以提供這方面的協助。在未來專案中以及需要進行變更時,我們將樂於再次信賴 Pilz。」
關於 Bombardier
跨兩種業務領域擁有 60,000 多名員工,Bombardier 是運輸業的全球領導者,致力於開發創新且改變市場遊戲規則的飛機和列車。產品和服務在旅客舒適性、能源效率、可靠度及安全性方面樹立了新標準。Bombardier總部位在加拿大蒙特利爾,在商務航空和鐵路運輸領域方面,在超過 25 個國家擁有生產與開發基地。
關於 SPIE
SPIE 集團是歐洲獨立的多技術服務市場領導者。該公司為其工業客戶、第三級產業客戶及基礎設施領域客戶提供當地與廣泛服務。比利時 SPIE擁有 1,850 多名員工和 16 家分公司, 提供電氣、機械及 HVAC 工程以及能源和通訊網路領域的整合式解決方案和服務。
電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw