使用安全門系統(如配備防護鎖定功能的 PSENmech、PSENslock、PSENmlock 及 PSENsgate)進行防護保護。此類系統可監控安全圍欄的門、設備外蓋和活動門。我們的安全門系統可為您提供符合 EN ISO 14119 要求的成本最佳化有效解決方案。
安全門打開時,依據EN ISO 14119標準,危險機器運動必須停止,且必須防止重新啟動。其必須能夠避免使防護失效或操作防護功能。
Pilz 的安全門系統符合這些要求,並結合了其他功能,提高經濟效益。
使用安全門系統(如配備防護鎖定功能的 PSENmech、PSENslock、PSENmlock 及 PSENsgate)進行防護保護。此類系統可監控安全圍欄的門、設備外蓋和活動門。我們的安全門系統可為您提供符合 EN ISO 14119 要求的成本最佳化有效解決方案。
安全門打開時,依據EN ISO 14119標準,危險機器運動必須停止,且必須防止重新啟動。其必須能夠避免使防護失效或操作防護功能。
Pilz 的安全門系統符合這些要求,並結合了其他功能,提高經濟效益。
截至目前為止,PSENmech 不僅可用於安全門監控的安全開關,也可用作具備防護鎖定功能的安全門系統。因此,可確保安全門鎖定,直到危險生產程序結束並防止重新啟動。所以,具有防護鎖定功能的機械式安全門系統PSENmech適用於個人與程序保護、適用於活動門及可進入的門。可與安全控制技術(如安全繼電器PNOZsigma或可程式小型安全控制器PNOZmulti 2)結合。
若您正在尋找可確保安全門安全性的的基本解決方案,則具有防護鎖定功能的PSENmech就是首選安全門解決方案。涵蓋基本要求。以下也將提供關於我們用於先進應用的安全門解決方案的資訊。
PSENmech 具備防護鎖定功能 | PSENslock | PSENmlock | PSENsgate | |
---|---|---|---|---|
應用 | 外蓋、活動門、 扇形門和滑門 | 外蓋、活動門、扇形門和滑門 | 外蓋、活動門、扇形門和滑門 | 大型可進入扇形門和滑門 |
功能原理 | 機電式 | 傳收器 | 傳收器 | 傳收器 |
防護鎖定原理 | 正常斷電模式、 正常供電模式 | 正常斷電模式 | 雙穩態原理(1) | 雙穩態原理(1) |
安全功能 | 人員保護、 製程保護 | 製程保護 | 人員保護、 製程保護 | 人員保護、 製程保護 |
聯鎖等級符合 EN ISO 13849- 1(安全門監控) | PL c, 具有故障排除 PL d | PL e | PL e | PL e |
防護鎖定等級符合 EN ISO 13849-1(防護鎖定監控) | PL c, 具有故障排除 PL d | - | PL e | PL e |
鎖固力 | 1500N | 500 或 1000 N | 7500 N | 2000 N |
防護能力 | 低 | 最高可達 | 最高可達 | 最高可達 |
輔助釋放裝置 | 整合式 | - | 整合式 | 整合式(2) |
逃脫釋放裝置 | 選配(僅 PSEN me5) | - | 選配 | 整合式(2) |
緊急釋放裝置 | 選配(僅 PSEN me5) | - | 選配(僅適用於配備電源復歸的版本 | |
連結至產品 | 配備防護鎖定功能的 PSENmech | PSENslock | PSENmlock | PSENsgate |
附註:
(1)雙穩態原理:供電以進行防護鎖定,或供電以解除防護鎖定。
(2)輔助釋放裝置或逃脫釋放裝置在 PSENsgate 上為必備,必須訂購。
憑藉我們的模組化安全門系統,我們為您提供完全符合您應用的個別安全門解決方案。藉此讓您根據個人需求,靈活組合個別元件。不僅讓您受惠於可靠安全門的安全防護功能;同時還能得益於存取權限管理。可確保只有經過授權的員工才能進入這個裝置,並可執行停止、解鎖、鎖定、確認等命令。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw