在光電感測器運用有限的情況下使用安全雷達感測器:嚴苛環境(如戶外或在例如材料加工中)可使用 PSENradar 進行安全監控。那是因為雷達技術 (FMCW:調頻連續波)即使在灰塵、髒汙、雨水、光線、火花或震動等外部影響的情況下,也可確保高可用性。
頻率為 24 - 24.25 GHz 的基礎體積監控可用於安全等級最高 SIL 2、PL d 及類別 3,這經常是機器人應用中的要求。完整的解決方案也具有乙太網路、Profisafe 及 FSoE 等附加介面,因此可輕鬆在翻新應用中使用安全雷達感測器。
搭配可程式小型控制器 PNOZmulti 2,安全雷達感測器 PSENradar 可為保護區塊監控提供安全完整解決方案,其中包含對工廠或機器進行合規性評估。