光學感測器

可靠物體辨識

光學感測器

光學感測器<211/>藉由發射將<212/>被材料反射<213/>的光束而偵測物體。以此方式,<214/>也可保證對於有光澤或反射物體進行可靠物體偵測<215/>。感測器<216/>不具備安全功能<217/>。不過,其確實會發出開關信號,該信號由 Pilz 安全控制技術(如小型控制器 PNOZmulti 2 或模組化安全繼電器 myPNOZ)進行評估。

例如,<221/>光學感測器可用於<222/>包裝機器的解決方案<223/>,以安全監控紙箱進料。該解決方案經 TÜV-SÜD 認證符合 PL d / SIL 2。

優點

光學感測器的優點
  • 經 TÜV-SÜD 認證解決方案符合EN ISO 13849-1 的 PL d / Cat. 3 或 EN IEC 62061 的 SIL 2:經認證的解決方案可節省時間和成本<229/> <230/>提高人員安全層級:將安全控制技術與光學感測器結合使用,可使事故風險降至最低<231/> <232/>使用光學感測器可節省成本:無需昂貴機械裝置。
  • 易於整合到現有應用中;由於使用定義元件組及對應解決方案說明,因此可能進行翻新<235/> <236/>偵測不同包裝材料(如有光澤或反射物體)的可靠性高<237/> <238/>感測器可靈活組裝到紙箱箱盒側面或上方

特色

  • 小型安全控制器 PNOZmulti 2 – PNOZmulti 2 產品系列中的所有基礎主模組皆可使用-或<245/><246/>類型代碼為 myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 的模組化安全繼電器和<247/> <248/> 2 個光學感測器 O300.GP.2-11246332,每個紙箱進料/每個紙箱箱盒<249/> <250/>感測器反應時間短<251/> <252/>點光束形狀<253/> <254/>背景抑制<255/> <256/>感測範圍 30 … 100 mm<257/> <258/>接頭 M8 4-pin
光學感測器的特色

應用

具備小型安全控制器 PNOZmuti 2 + 每個進料裝置兩個光學感測器的解決方案

範例應用

具備模組化安全繼電器 myPNOZ + 每個進料裝置兩個光學感測器的解決方案

範例應用

實現安全高產能應用的方式:

採用 <264/>PL d / SIL 2 經 TÜV-SÜD 認證 Pilz 解決方案,<265/>包含<270/>與兩個光學感測器結合<271/>使用的<266/>小型控制器 PNOZmulti 2<267/> 或<268/>安全繼電器 myPNOZ<269/>,您可以提高包裝機器的<272/>安全性和產能!

此應用可在<276/>紙箱進料區(例如在紙箱直立器上)中找到<277/>,其中折疊紙箱材料直立以在機器中形成紙箱。紙箱可透過紙箱庫送入。機器上的移動部件會<278/>對操作人員造成危險<279/>,因為可能透過空的進料口接觸機器內部,並可能在此過程中受傷。用規範術語來說,紙箱可視為護罩起到保護作用。當箱盒中有足夠紙箱時,紙箱會蓋住開口,因此<280/>不可能在機器運行的同時觸及危險區域。

該解決方案旨在防止操作人員透過空的進料口接觸機器內部而受傷

範例解決方案

當進料箱盒中有足夠紙箱時,不可能觸及危險區域而在機器上受傷

範例解決方案

若箱盒中的紙箱數量低於最小量,則安全控制器上的輸出將關閉機器

範例解決方案

安全接近紙箱進料:

<298/>紙箱進料口<299/>必須<300/>受到監控<301/>。光學感測器可偵測<303/>箱盒中是否有<304/>足夠包裝材料<305/>。若箱盒中的紙箱數量到達或低於所定義數量,則<306/>安全控制器上的輸出將關閉機器<307/>。機器將保持在停止狀態,直到已再裝滿足夠紙箱數量並可重新開始生產為止。

<312/>每個進料裝置需要<313/>兩個光學感測器。這些可安裝到進料箱盒的側面或上方。

其他資訊

關於<326/>安全防護包裝機器<327/>的所有資訊皆可在這裡找到:

下載解決方案說明<331/><332/> <333/><334/>適用於包裝機器的自動化

我們的產品系列:

光學感測器

採用光學感測器,也可確保對於超黑色、有光澤或反射物體進行可靠物體辨識。例如,光學感測器可用於包裝機器的解決方案。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw