如果生產製程需要主動干預,光電感測器可為工廠和機械設備提供最佳防護。我們的光電感測器系列包含 PSENopt 安全光柵及安全雷射掃描器 PSENscan。
根據需求,安全光柵 PSENopt 提供符合 EN IEC 61496-1 標準的手指、手部與身體防護功能。無論是空間有限的應用,或是屏蔽、遮蔽或可串接等進階應用:Pilz 都可針對您的需求提供適當的安全光柵。安全雷射掃描器 PSENscan 非常適合二維區域監控。
搭配我們的控制技術,可為您的提供完整的解決方案。此外,我們的配件可靈活運用在任何機器。