氫能產業的功能安全、工業資安及防爆

氫氣(H2)被視為未來的能源。它將在過渡到永續電源供應中發揮關鍵作用。藉由最佳化從風力或太陽光電等可再生能源產生綠色氫氣,以及安全分配給使用者,Pilz 正為這種轉變做出貢獻。我們對功能安全和自動化的關注,可確保綠色安全未來。

氫氣 H2 – 安全且可靠

影像照片氫氣 H2

氫氣是高度易燃氣體。為了安全生成、處理及使用,您需要安全系統以可靠預防和管理處理氫氣時的危害情況。

Pilz 可提供用於控制和監控安全功能的多種解決方案。 

請在歐洲氫能技術博覽會上參訪我們!

Pilz 可以為您的挑戰提供支援

我們針對功能安全的安全解決方案:

我們針對工業資安的安全解決方案

隨著 產業中氫氣生成、貯存及氫氣應用方面工廠和系統的數位網路連結越來越多, 工業資安主題絕對必須列入考慮,以便保護敏感工廠資料。在此,Pilz 也可以 為了應對威脅而提供經過試驗和測試的解決方案。

  • 識別進入管理(I.A.M.)可提供支援 ,從使用者身分驗證,到操作模式選擇或資料與網路資安,到進入管理。
  • 工業防火牆 SecurityBridge  可保護控制網路避免透過未經授權存取的擅改。線上連接將透過基於角色的使用者管理的 VPN 連接建立(依據 IEC 62443 開發)

您可以獲得的優勢一覽:

  • 控制和監控所有安全相關功能
  • 監控壓力、溫度、電流、電壓以及洩漏、氣體及火焰偵測等安全功能
  • 經認證的硬體:PNOZmulti 2 和 PSS 4000 獲得高達 EN IEC 61511 的 SIL 3 認證;滿足 EN IEC 61508 的要求
  • 直覺式軟體工具:可程式功能模塊 – 無需任何編程技能
  • 透過整合式診斷和全方位圖像顯示選項提高產能

處理氫氣時的風險 – 安全預防與管理

洩漏

洩漏圖像符號

由於其分子大小很小、分子量低、擴散性高且黏度低,氫氣很難容納並很容易逸出。氫氣洩漏會造成火災或甚至爆炸的嚴重風險。氫氣起火看不見,而應始終假設火焰存在。

火災/點火

火災圖像符號

氫氣高度易燃,並具有自然爆炸性。它比其他燃料更容易點火和燃燒,並作為地球上最輕的元素之一,其向上擴散很快速。氫氣火焰看不見,這使得難以定位火源。即使是熱感測器等技術預防措施,在此也到達其極限。

接觸傷害

受傷圖像符號

由於氫氣通常是在壓縮狀態下貯存在加壓氫氣槽中並運輸,因此溫度極低。若氫氣在這種狀態下逸出並與皮膚接觸,或者若吸入液態氫的冰蒸汽,則可導致灼傷、凍傷、體溫過低及肺部損傷。
 

氫能應用中的功能安全和工業資安

其他資訊

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw