您是否為您的自動化尋找靈活的解決方案?Pilz 運動控制系統正是您所需要的!無論您需要的是同步多軸、單軸解決方案,或安全驅動解決方案:我們都有最適合您應用的運動控制解決方案。
我們的解決方案能讓您在單一專案中,建立符合 IEC 61131-3 標準的完整使用者程式:從標準 PLC 功能到運動控制和 CNC 功能。它能讓您快速而簡單地實作最廣泛的複雜任務。
使用彈性、調試快速
採用符合IEC 61131標準的軟體PLC進行程式編譯,能縮短調試時間。PMCprimo主裝置與從裝置也支援多種通訊介面,例如Modbus TCP、CAN或PROFIBUS DP-S。歡迎使用可靈活運用於各種應用領域的運動控制系統!