IO-Link Safety

在一個系統中進行現場層級安全通訊

IO-Link Safety 可滿足對於靈活自動化的希望。如何進行?這相當簡單:憑藉安全的標準化點對點通訊 IO-Link Safety,您可以快速便利將感測器整合達到現場層級。同時,IO-Link Safety 可為資料診斷提供新的可能性,因此有助於最佳化您的程序。

  • 從控制器到現場感測器的安全點對點通訊  
  • 依 IEC 61139-2 全球標準化  
  • 最大安全性高達 EN ISO 13849-1 的 PL e(IEC 61508/62061 的 SIL 3) 
  • 與現場總線 Fieldbus 無關

享有我們作為 IO-Link Safety 標準重要合作夥伴和開發商的專業知識。Pilz 可為您提供具備主控和感測器的完整系統,並支援您將 IO-Link Safety 整合到您的應用中! 

請洽詢我們的專家

Pilz 的 IO-Link Safety – 第一印象

IO-Link Safety:靈活。簡單。智慧。

增加的符號表示
時鐘的符號表示
放大鏡的符號表示

提高您的產能

IO-Link Safety 裝置可自動識別,且參數將直接採用。這使得更換元件變得更加容易,並減少因維修而造成的機器停工時間。同時,需要較少的裝置類型,因此可降低採購上以及在倉庫中創建空間的複雜度。

節省時間 

點對點連接可大幅簡化現場的感測器接線。您可以直接將 3 芯無屏蔽纜線直接連接到 IO-Link Safety Master。為此,IO-Link Safety 使用標準工業接頭。這些裝置可透過 PLC 參數設定或使用 Pilz 配置工具進行配置。這使得安裝和試運轉變得更加容易。

最佳化您的程序

IO-Link Safety 為資料診斷創造了新的可能性,例如憑藉自我診斷功能改善維護。現場裝置可直接將與機器狀態相關的任何資料傳送到控制器。從那裡,其可 用於最佳化程序。

如何實行 IO-Link Safety

您是否在工廠中使用大量安全感測器?那麼,IO-Link Safety 是適合您的解決方案。IO-Link 技術的這種擴展可實現從控制器到安全相關感測器的安全無縫通訊。採用快速接線和資料診斷選項簡單現場整合,可提供龐大潛力同時靈活且高效實行您的自動化。

在我們的客戶雜誌中閱讀更多

IO Link Safety 圖形
機器的圖形表示

具備進入防護的包裝工廠 

  • 要求:  

在整合安全感測器時節省時間與空間。  

  • 解決方案: 

用於整合安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS 和安全門防護的分散式 IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS。E-Stop 緊急停止和 IO-Link 訊號燈也連接到 IOLS Master。 

  • 優點: 

透過現場的分散式 Master 可進行節省空間整合,並簡化接線節省大量安裝時間。 

機器人單元的圖形表示

採用整合式機器人技術進行材料搬運

  • 要求:  

安全防護進入點和安全門,並使機器停工時間減至最少。

  • 解決方案:  

具備屏蔽功能的安全光柵和控制單元 PITgatebox IOLS 將透過 Pilz IO-Link Safety Master 整合。這用作安全鎖定裝置 PSENmlock 的「IO-Link Safety 集線器」。 

  • 優點:  

安全感測器的整合簡單並節省時間,以及用於預測性維護的智慧資料診斷。

Pilz IO-Link Safety 系統

若要整合 IO-Link Safety,您需要Master、安全感測器等現場裝置,以及合適的纜線和配置工具。Pilz 可提供完整的一站式系統 – 安全且可靠。

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
群組照片、產品及接線
機器設計師在連網生產工廠中使用筆記型電腦和 IO-Link Safety 配置工具

IO-Link Safety Master

作為安全控制器的介面,IO-Link Safety Master 支援達到現場層級的點對點通訊。採用 Pilz Master PDP 67 IOLS,除了 IO-Link Safety 裝置之外,您也可以連接 IO-Link 感測器和傳統安全感測器。

IO-Link Safety 裝置 

IO-Link Safety 裝置可直接與 IO-Link Safety Master 通訊,並提供重要狀態資訊。憑藉安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS,Pilz 可提供用於存取防護的首款 IO-Link Safety 裝置。控制單元 PITgatebox IOLS 可搭配用於安全門防護的安全鎖定裝置 PSENmlock 使用。

纜線和配置工具

IO-Link Safety 使用 3 芯無屏蔽標準纜線。採用 IO-Link Safety,最多 32 位元組的資料將以高達 230.4 kbit/s 的速度在兩個方向上傳輸。您可以在 Pilz 產品組合中找到適合您應用的纜線長度。採用 Pilz 配置工具,您可以配置和設定用於 IO-Link Safety Master 和裝置的參數。

立即瞭解關於 IO-Link Safety 的更多資訊!

是否需要其他資訊,或者有任何疑問?  

我們隨時為您親自服務,回答關於 IO-Link Safety 的任何問題。 

直接與我們聯絡

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw