台灣 | 中文(繁體)

成功案例

我們的成功案例

在自動化您的工廠與機械設備時,可放心交給安全自動化的技術領導者,同時為您的全球員工提供完整且安全的解決方案。與我們一同寫下您的成功案例!

我們與客戶合作開發能協調安全和生產力的精密自動化概念 – 從諮詢到完整解決方案皆遵循客戶需求。

您可以在此按產業及產品排序找到我們一些最佳成功案例。

成功案例
產品
產業
重置篩選器
Seilbahn Zugspitze 公司標誌

針對楚格峰纜車的安全和自動化

與 FREY AG 公司合作,Pilz 針對「楚格峰纜車」開發出安全自動化解決方案,這是控制整個纜車系統的解決方案。選擇這種解決方案的決定性因素在於,自動化系統 PSS 4000 可同時控制安全和自動化功能。

採用 PSS 4000 的完整解決方案
Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG 標誌

採用 PSENslock 和 PNOZmulti 2 進行巧妙折疊

靈活性、效率及安全性是包裝產業不可或缺的要素,特別是在生產線末端程序中。開發紙箱的立體折盒機時,Wächter Packautomatik 深思熟慮選擇了 Pilz 。採用 PNOZmulti 2 和 PSENslock 滿足應用的所有要求。

高效 PNOZmulti 2 和 PSENslock 雙組合
SRW Automation & Service 公司標誌

採用安全光柵 PSENopt II 的安全流程

SRW 在兩處工廠中選擇 Pilz 無障礙安全解決方案:Type 3光柵 PSENopt II 可防護紙盒包裝機裝填站上的程序安全,即經由輸送帶技術使送入的紙箱立起,然後以機器人將其堆疊在運輸容器中的程序。

採用Type 3 PSENopt II 的無障礙解決方案
Opel 標誌

Adams 引擎透過 SafetyEYE 進行安全包裝

在維也納的 Opel 工廠,每天都有多達十組貨櫃需要包裝各種零件與引擎並運送至全球各地的生產基地。Opel 仰賴 SafetyEYE 讓全自動化包裝流程有效率、安全且順暢。

透過 SafetyEYE 進行無障礙監控
Xactools GmbH 標誌

適用所有驅動器的 Pilz 伺服放大器

Xactools 的專業項目為進料技術、疊棧及量測技術的自動化特殊解決方案。透過Pilz 的通用伺服放大器 PMCtendo DD5 及 Profinet 連線後,企業即能快速、精準且輕易的控制所有馬達。

適合所有驅動器的強力控制器
Homag Group AG 標誌

PNOZmulti:零接合自動化

對於傢俱業使用機器的邊緣處理方面,HOMAG 仰賴高功率雷射 - 因此也採用 Pilz 可自由配置的安全系統 PNOZmulti。所以 HOMAG 避免了機器操作員在工作場所的潛在危險。

使用 PNOZmulti 進行安全防護
Schweizer Electronic 標誌

透過自動化系統 PSS 4000 安全移動火車頭

鐵路技術專家 Schweizer Electronic AG 提供創新的解決方案,能有效防護施工場地、平交道和火車頭的無線電遙控系統。在 Bombardier 貨運列車火車頭的遙控系統中,用作接收器與火車頭控制系統間介面的 PSS 4000-R(ail) 自動化系統負責檢查訊號的可行性和一致性,並確保遵守 SIL3 要求的安全性。

透過 PSS 4000 安全防護鐵路
De Lijn標誌

自動化系統PSS 4000確保地鐵更準時

客運業者De Lijn於比利時安特衛普市內經營地鐵線。三條地鐵線於市中心下方交會,具備SIL 4並受業界公認的自動化系統PSS 4000取代過時的控制技術。汰舊換新可逐步執行,且不會對目前營運造成干擾。

關於鐵路營運自動化系統的更多資訊
Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG 標誌

可複製的自動化解決方案

在如翻新等新開發項目中,工程公司 Brodbeck 十分重視 Pilz 的安全解決方案及元件,並可轉換至多個工廠。例如控制系統 PNOZmulti 2、安全門系統 PSENmlock 和編碼安全開關 PSENcode。

可複製的自動化安全解決方案
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw