PNOZmulti小型控制器可簡化設計、組態設定、文件記錄以及調試。簡易診斷解決方案可減少您工廠或機器的停機時間。我們容易上手的軟體工具可完成這項工作:使用PNOZmulti Configurator在PC上建立您的安全電路。使用診斷解決方案PVIS的工具,讓診斷程序易於操作。
軟體小型控制器

優點概述
- PNOZmulti Configurator是適合所有工程設計階段—從規劃、專案設計、調試、操作到維護—的通用工具
- 時間和成本節約有助於縮短上市時間
- PVIS透過有效率的故障修正,將機器停機時間降至最低

PNOZmulti Configurator—特色

- 用來定義裝置所有功能的圖形化工具
- 存取不同的安全功能(例如監控E-STOP、雙手操作、安全閘門等)
- 硬體的配置
- 使用預先制定的圖示來呈現簡版電路圖—裝置的輸入和輸出連接方式
- 將電路圖傳輸到基礎主模組
- 可將常用的電路圖組件組合成巨集元件,儲存在巨集資料庫中方便重複使用
診斷解決方案PVIS的特色

- PVIS為支援PVIS的控制器提供視覺化的診斷資訊(例如小型控制器PNOZmulti或驅動技術PMC)
- PVIS OPC Configurator、PVIS OPC伺服器UA、PVIS ActiveX控制項UA、PVIS OPC伺服器和PVIS ActiveX控制項的軟體套件
我們的產品系列:軟體
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw