台灣 | 中文(繁體)

可程式安全系統 PNOZmulti

原創的可程式安全系統!

可程式安全系統 PNOZmulti

可程式安全系統 PNOZmulti 的上市時間為 2002 年,已經過數十萬次以上的驗證。它們能讓您在單一工廠設備或機器上建置多種安全功能

歸功於其模組化結構,PNOZmulti 能依據您工廠設備或機械設備的規模調整。您可以使用各種不同的模組 – 例如速度或靜態監控器、安全類比輸入模組或各種不同的基礎主模組,讓您的應用變得更加靈活。安全系統為多功能、可自由設定及量身打造,適用於多種機械和工廠設備的工程設計領域。

PNOZmulti 能監控您的安全功能,例如 E-STOP、安全閘門、光學圍籬、雙手裝置,以及許多其他功能。我們的可程式安全系統 PNOZmulti 是適用於所有機械類型的全球安全標準!

您可獲得的優勢

  • 非常適合用於涵蓋 4 個安全功能以上的應用
  • 直覺化軟體工具,替所有工程設計階段提供節約效果
  • 簡便的診斷功能,縮短停機時間
  • 已取得全球認證
您可獲得的優勢

安全系統 PNOZmulti 的特色

安全系統 PNOZmulti 的特色
  • 適合各種需求的多種基礎主模組:獨立或模組化且可擴充、適合嚴峻的工業環境、具備序列埠或 ETH 介面、適合沖壓應用或燃燒爐管理的特殊版本
  • 含有電晶體或繼電器輸出的輸出模組
  • 可用於運動監控的安全速度監控器
  • 連結模組可用來安全地連接 PNOZmulti 基礎主模組或連接分散式模組 PDP
  • 現場總線 fieldbus 模組可用來連接更高層級的現場總線 fieldbus 系統
  • 使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 來建立安全功能

應用 – 安全而經濟實惠

在廣泛產業的許多不同應用中,您都能找到可程式安全系統 PNOZmulti。智慧合併安全與自動化功能,模組化概念與簡單的配置代表從單純的機器到分散式的工廠設備,系統都能夠加以控制。PNOZmulti 具有極高使用靈活性,可以針對您的應用用途調整,並保證適用。

應用 – 安全而經濟實惠

我們的產品系列:PNOZmulti

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw