台灣 | 中文(繁體)

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini

如安全繼電器般簡單,如控制器般具有使用彈性

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini

您是否需要監控三種以上的安全功能?只需在軟體工具中按幾下,即可簡便完成?可程式安全繼電器 PNOZmulti Mini 是最適合您的解決方案!

使用 PNOZmulti Mini 提高安全性 - 所有機器類型的全球安全標準。我們可讓您一次購足,且提供的安全解決方案不受標準控制系統的限制。可依據成長需求方便地調整 PNOZmulti Mini。您一定會喜歡其精巧外型設計和純文字顯示!可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini 可連接所有通用的通訊系統。之後,可程式安全繼電器可搭配各種不同的操作控制系統使用。

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini - 適合所有機器類型的全球安全標準

全新功能:小型控制系統 PNOZmulti Mini 新增 POWERLINK 連線功能

可配置小型控制系統 PNOZmulti Mini 推出新的現場匯流排模組 PNOZ mmc12p PL,可連線至 POWERLINK 網路。這表示可在PNOZmulti Mini 基礎單元 PNOZ mm01.p 和 PNOZ mm0.2p左側擴充。

PNOZmulti Mini 也能連線至其他現場匯流排系統,例如 PROFIBUS-DP、DeviceNet、CANopen、CC-Link、EtherCAT。使用 ETH 通訊模組擴充後,PNOZmulti Mini 也能成為 Ethernet TCP/IP 和 Modbus 上的用戶。因此,PNOZmulti 能夠連線至所有常用的現場匯流排系統。使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 進行配置既方便又省時:選擇基礎單元和現場匯流排模組,最多可設定 128 個虛擬輸入和輸出。

全新功能:現場匯流排模組 PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini - 您可獲得的優勢

  • 高效率,提供三種安全功能
  • 軟體工具 PNOZmulti Configurator 能節省所有工程設計階段所需的時間與成本
  • 可自由設定的輸入和輸出能提供最大的使用彈性
  • 精巧外型設計可節省控制機櫃中的大量空間
  • 顯示器上的客戶文字能提供快速診斷

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini 的特色

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini 的特色
  • 系統功能是透過 PNOZmulti Configurator 進行定義
  • 根據配線方式,最高能達到 EN ISO 13849-1 的 PL e 與 EN IEC 62061 的 SIL CL 3 的安全類別
  • 四個基礎主模組可供選擇:獨立;-T 獨立 (廣泛的溫度範圍);模組化可擴充;模組化可擴充且具備 Multi-link 介面
  • 提供連結模組和通訊模組,以供模組化擴充之用
  • 使用接點擴充模組 PNOZsigma 來擴充繼電器接點
  • 可監控 E-STOP 按鈕、運作模式選擇器開關、啟用開關、雙手按鈕、安全閘門、光簾、光學圍籬、屏蔽、安全地墊

我們的產品系列:PNOZmulti Mini

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw